Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 BD-ERDE - 1709202
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en