Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08GY35CPBD4 - 1709155
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en