Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 2,5/ 2-5,08 OG BD:L/+ Q - 1709154
La figura muestra una variante de 2 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, Sección nominal: 2,5 mm², paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: naranja, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm
"$pageName" en