Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BK - 1709004
La figura muestra una imagen de sustitución de la familia de productos
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en