FFKDSA1/H-3,81- 2 BD:1,2 - 1708964

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708964
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626026961
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,740 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR (Grecia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar