Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 6-GFU-7,62 - 1708750

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, Sección nominal: 6 mm², número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708750
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 541 (C_1_2013)
EAN 4046356089678
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,860 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra