FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:S,A,B - 1708656

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 24, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708656
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626117799
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,247 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!