MCV 1,5/ 8-G-3,5 BK CP6 - 1708477

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708477
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626001197
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,124 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra