FK-MCP 1,5/16-ST-3,81-LRBKBD16 - 1708426

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708426
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAB -
EAN 4046356999151
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,477 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra