Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKCL 1,5/ 4-ST YE 2CPBDA2SO - 1708383
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: amarillo, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en