IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY7035 - 1708372

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708372
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAECA -
EAN 4046356996426
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,840 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra