Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX43 - 1708220

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708220
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356982559
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,760 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar