Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1/ 7-3,81 - 1708071

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708071
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 85 (C_1_2013)
EAN 4017918023522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,366 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar