Carcasa pasamuros - MSTB 2,5/11-GF-5,08 AU - 1708060
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 11, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm
"$pageName" en