Regleta de base - PTSM 0,5/ 5-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708008

La figura muestra una variante de 3 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 2,5 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD, Artículo con espigas de protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708008
Unidad de embalaje 600 pcs
Clave de venta AACMBA -
Cantidad de pedido mínima 600 pcs
EAN 4046356960625
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,445 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra