Carcasa pasamuros - PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708005

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 3, paso: 2,5 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, Artículo con espigas de protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708005
Unidad de embalaje 600 pcs
Clave de venta AACMBA -
Cantidad de pedido mínima 600 pcs
EAN 4046356960649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar