Regleta de base - PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1708001

La figura muestra una variante de 3 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 2,5 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD, Artículo con espigas de protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708001
Unidad de embalaje 500 pcs
Clave de venta AACMBA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356959124
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,920 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra