Borne para placa de circuito impreso - GMKDS 3/ 3 GY - 1707852

Ninguna imagen disponible

Borne para tarjeta, corriente nominal: 24 A, tensión de dimensionamiento: 500 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de montaje: Soldadura, tipo de conexión: Conexión por tornillo, dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 0°
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707852
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356556705
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,135 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra