MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 OG - 1707830

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bloques conex. directa con bridas de sujeción para atornillar sobre placas de montaje o en paredes de carcasas
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707830
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFKB -
EAN 4046356957991
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,860 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra