Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 8-GFR-3,81 P26 THR - 1707816

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707816
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 181 (NTK-2006)
EAN 4046356034517
Número de tarifa arancelaria 85366930