Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 3-15,00-F BK T20L - 1707809

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707809
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AABFAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356947602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,540 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra