Regleta de base - MCV 1,5/10-GFL-3,81 P26 THR - 1707780

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707780
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 181 (NTK_2006)
EAN 4046356034487
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,675 g