Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THR - 1707696

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707696
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 217 (C_1_2013)
EAN 4046356034395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,128 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Solicite aquí su muestra personal

Servicio de muestra