Conector macho - PST 1,3/ 5-LV-5,0 L18 - 1707682

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, La tira de pines está fabricada de plástico resistente a altas temperaturas y con ello resulta adecuada para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707682
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACLBA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356945653
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,949 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar