GMSTBA 2,5 HC/ 3-GU-7,62 BK - 1707666

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707666
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABAAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626204895
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,650 g