Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BD:NZ1702 - 1707658

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707658
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABEA -
EAN 4017918228361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,670 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar