MCV 1,5/ 8-G-3,5 YE CP1,4,6 - 1707508

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707508
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356921275
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,862 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar