Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 7-STF-3,81 BK AU - 1707493
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 7, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: negro, superficie contactos: Oro
"$pageName" en