Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 2-ST BK CP12BDWH-17 - 1707455

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707455
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356934411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar