MSTB 2,5/11-ST-5,08BD:1-3,6-26 - 1707233

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 11, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707233
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4046356903851
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,212 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar