Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5/ 2-R - 1707195

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso p. carcasas componentes electrónicos ME/ME MAX
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707195
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta ACHADA -
Página del catálogo Página 113 (C_1_2013)
EAN 4017918136789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,690 g
Número de tarifa arancelaria 85369010