MC 1,5/ 2-G-3,81 PIN 8,6 - 1707044

Ninguna imagen disponible

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1707044
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAECA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356895514
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,670 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra