Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², paso: 6,35 mm, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706979
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356892124
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,820 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar