PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldar, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706924
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356891165
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,190 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar