Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5C2R1,3GY L1L3 - 1706765

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706765
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356033503
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,848 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra