Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5C2R1,2GYBD:LN - 1706655

La figura muestra una variante de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706655
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356033404
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,119 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra