Regleta de base - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 2CRBDI3SO - 1706653

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, En el caso de una combinación con partes enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR), respectivamente. ¡Una combinación con partes enchufables TMSTBP no es posible!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706653
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFGA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626175942
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,986 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra