Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 6-15,00-FGYNZ3544391 - 1706590

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 35 mm², paso: 15 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Las bridas de fijación reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706590
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AABFAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356033343
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,056 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar