Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/ 3-B-5,08 BU - 1706442

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul. Conexiones puenteadas de forma interna
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
  • Puenteo interno para una fácil inserción en bucle de potenciales
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706442
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Página del catálogo Página 105 (C_1_2013)
EAN 4017918116798
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,460 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra