Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-V-7,62-6 NZ:0520 - 1706400

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706400
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABBAA -
EAN 4017918241582
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,960 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra