Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 2,5/ 8-5,08 BK SZS - 1706300

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706300
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356856171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,710 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra