PT 1,5/ 3-PH-5,0 CLIP BK - 1706292

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Encajable en carcasa para equipos mediante geometría CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706292
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACFBA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356845144
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,240 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra