Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/10-2,5-ZMIXBD-123Q SO - 1706276

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm², paso: 2,5 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Pines en zigzag M, Longitud del pin [P]: 3,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706276
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356844246
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,740 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar