Borne para placa de circuito impreso - IDC 0,3/11-3,81 - 1706264

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706264
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAACA -
Página del catálogo Página 154 (C_1_2013)
EAN 4017918116767
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,460 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra