Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C1 - 1706256

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro, Codificación fija del primer polo; puede combinarse con las carcasas de base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706256
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAADAA -
Página del catálogo Página 175 (C_1_2013)
EAN 4046356841153
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra