Borne para placa de circuito impreso - IDC 0,3/10-3,81 - 1706251

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,34 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706251
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAACA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 154 (C_1_2013)
EAN 4017918116750
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,790 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar