Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 0,5/ 4-ST-2,54 C2 - 1706241

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 4, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro, Codificación fija del último polo; puede combinarse con las carcasas de base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706241
Unidad de embalaje 200 pcs
Clave de venta AAADAA -
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Página del catálogo Página 175 (C_1_2013)
EAN 4046356841276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,060 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar