Borne para placa de circuito impreso - IDC 0,3/ 8-3,81 - 1706235

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,34 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706235
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAACA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 154 (C_1_2013)
EAN 4017918116736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,750 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar