Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 3-G-2,54 P20THRR24C2 - 1706205

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 3, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, Codificación fija del último polo, puede combinarse con el conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706205
Unidad de embalaje 465 pcs
Clave de venta AAADBB -
Cantidad de pedido mínima 465 pcs
Página del catálogo Página 178 (C_1_2013)
EAN 4046356841566
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar