Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 - 1706126

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD, Codificación fija del último polo, puede combinarse con el conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706126
Unidad de embalaje 465 pcs
Clave de venta AAADBB -
Cantidad de pedido mínima 465 pcs
Página del catálogo Página 179 (C_1_2013)
EAN 4046356842204
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra